Publikovat produkty
1812-UVO Universal Design Lavatory
1812-UVO Universal Design Lavatory
    Gemstone

    1812-UVO Universal Design Lavatory

    The Gemstone 1812-VO Universal Design lavatory bowl is part of Gemstone’s commitment to design that is appealing to all. Design, function, performance are critical for today’s architects, designers and homeowners. The 1812-VO is ideal for all applications, residential, clinical, commercial, restaurants and laboratories. The depth of the bowl allows for ADA applications all the way to 17” depths, something most bowls can not do. The 1812-VO has a smooth overflow tube which maximizes infection control in hospital applications in a bowl requiring an overflow.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Specifikace
    • I.D.: 18” x 12 3/4” (457 mm x 323 mm)
      Depth: 5”* (127 mm)
      *Depth does not include counter top thickness
      ADA Compliant

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1812-uvo
    • Skupina výrobkůVanity Sinks
    • Skupina produktůRectangular Vanity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks