Publikovat produkty
2916-UD Universal Design Kitchen Sink
2916-UD Universal Design Kitchen Sink
    Gemstone

    2916-UD Universal Design Kitchen Sink

    The Gemstone 2916-UD Universal Design double equal bowl kitchen sink provides a revolutionary seamless kitchen sink in any solid surface sheet material, acrylic, polyester or blended. The Universal Design makes this sink a great choice in any kitchen as well as ADA applicable. This sink fits well in a 36” cabinet and can be used in any home or office break room kitchen where ADA compliance or conversion may be required. The low divider in the sink adds to the sink’s functionality allowing more room for pan handles and larger items. Now you can have a seamless ADA compatible double bowl kitchen sink option!

    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands with the same sheet warranties. 

    Specifikace
    • I.D.: 29 1/2” x 16” (749 mm x 406 mm)
      Depth: 5 1/2”* (140 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2916-ud
    • Skupina výrobkůVanity Sinks
    • Skupina produktůRectangular Vanity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks