Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaABU36RSLX
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)240
  • Šířka (mm)1660
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC