Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJY040-054KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040-054KELAH

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KELAH / 12.1kW / 12.1kW AJY045KELAH / 14.0kW / 14.0kW AJY054KELAH / 15.5kW / 15.5 kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAJY040-054KELAH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1008
  • Šířka (mm)1080
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)117
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment