Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJY126-162LELDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELDH

・Slim & Compact Design

・Efficiency in actual operating conditions

・Long pipe length

・Up to 42 indoor units* can be connected.

・Class-leading Low Operating Sound

Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY126LELDH / 40.0kW / 40.0kW AJY144LELDH / 45.0kW / 45.0kW AJY162LELDH / 50.0kW / 50.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAJY126-162LELDH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1638
  • Šířka (mm)1080
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)217
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie