Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC

・Smart Device Control

・Human Sensor

・Energy Efficiency & Compact Outdoor Unit

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTG34KMTC / 9.4kW / 10.3kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOTG34KMTC
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)914
  • Šířka (mm)970
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)74
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie