Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA

・Zone Control

・Auto Restartl

・Auto Changeoverl

・Blue Fin Heat Exchangerl

・Connectable Distributing Ductl

・Connectable Fresh Air Ductl

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KBTA / 5.0kW / 6.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOTH18KBTA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)632
  • Šířka (mm)799
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)36
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie