Publikovat produkty
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Models are now available with environment-friendly R32 refrigerant.

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOTH24KBCA3
  • Skupina výrobkůMulti Split Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)716
  • Šířka (mm)820
  • Hloubka (mm)315
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)46
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Oceánie