Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・High Efficiency & Quiet operation

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOU42-48RGLX
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1290
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)95
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC