Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Specifikace
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARTH30-54KMTAP
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)240
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)42
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie