Publikovat produkty
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASEH05KNCA
  • Skupina výrobkůMulti Split Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)784
  • Hloubka (mm)222
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment