Publikovat produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18KPBS / 18000BTU/h / 18000BTU/h ASUH24KPBS / 22000BTU/h / 24000BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASUH18-24KPBS
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)980
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment