Publikovat produkty
FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH

・Highly-efficiency, compact design

・More comfortable airflow

・Quiet operation & 6-Step fan speed control

・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.

Specifikace
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HCAH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HCAH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HCAH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HCAH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HCAH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HCAH / 4.0kW / 4.5kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASYA004-014HCAH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)268
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)203
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment