Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

・Large living space available

・Optimum airflow path and low noise operation

・Easy design and maintenance for drain

・Auto Louver Grille Kit (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-31
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)198
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)15.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC