Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA

・Small and light weight outdoor unit

・Human sensor

・Adopting new refrigerant R32

・Smart Device control (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG30KMTA / 8.0kW / 8.8kW
    ASYG36KMTA / 9.4kW / 10.1kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPLIT_ASYG30-36KMTA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)1150
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)18.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC