Publikovat produkty
AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD
GENERAL

AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD

・High reliability

・The External power supply
unit protects the increment in
the system even if the power
supply for some of the indoor units is shut down

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUTZ-GUXD
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)97
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)178
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment