Publikovat produkty
Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Exposed Aggregate is a decorative concrete that has natural stones from river beds and quarries hand seeded into a concrete base. A touch of class combined with durability makes exposed aggregate an ideal choice for pool decks, patios, driveways, walkways, commercial entryways and more.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconcrete_exp_aggr_120
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálBeton
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCConcrete and mortars
  • Kód UNSPSC301115
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Popis Uniclass 2015Concretes
  • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes
  • Kód CSI UniFormat IIF1020
  • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction