Publikovat produkty
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconcrete_high_strength_150
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálBeton
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCConcrete and mortars
  • Kód UNSPSC301115
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Popis Uniclass 2015Concretes
  • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes
  • Kód CSI UniFormat IIF1020
  • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction