Publikovat produkty
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplastic_opaque_black
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCPlastic plate
  • Kód UNSPSC30102215
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_65_60
  • Popis Uniclass 2015Plastics sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Číslo OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Název OmniClassSolid Plastic Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT