Publikovat produkty
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasteel_carbon
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCSteel profiles
  • Kód UNSPSC30102304
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_32_11
  • Popis Uniclass 2015Carbon steel frames
  • Kód CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 17
  • Název OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Kód CSI UniFormat IIA
  • Název CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE