Publikovat produkty
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasteel_chrome
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCSteel profiles
  • Kód UNSPSC30102304
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Popis Uniclass 2015Metal tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 17
  • Název OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Kód CSI UniFormat IIA
  • Název CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE