Publikovat produkty
Křídlové dveře Pohonná jednotka (požární ochrana) FD 20-F
Křídlové dveře Pohonná jednotka (požární ochrana) FD 20-F

    Křídlové dveře Pohonná jednotka (požární ochrana) FD 20-F

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    Jen ty nejlepší počítá do ohně! Gilgen křídlových dveří pohonná jednotka FD 20-F nabízí pohodlné, day-to-day přístup pro pěší, ale promění v robustní, vysoce odolné proti požáru dveří a nouzových východů v případě požáru by se někdy vypuknout.
    Specifikace
    • Gilgen FD 20, FD 20-F a FD 20-Invers houpačka pohony dveří Gilgen FD 20 (standard), FD 20-F (protipožární) a FD 20 Invers (kouře extrakční) otočných dveří pohonné jednotky Gilgen FD 20 křídlové dveře pohonné jednotky jsou TÜV testováno na shodu s normou EN 16005 a DIN 18650. Tyto pohonné jednotky jsou velmi konzistentní, pokud jde o výkon, dlouhou životnost a klidný chod. Vhodné i pro těžké venkovních dveří, kde působí vysoké zatížení větrem. () FD 20 standardní () FD 20-F protipožární (se souhlasem DIBt) () FD 20 Invers odvádění kouře (lze otevřít vypínání) Hnací prvky a řídicí systém jsou uloženy v úhledně navržen krytiny. Plné energie pohon s integrovaným / konfigurovatelných funkce s nízkou energií (pro provoz bez bezpečnostních snímačů). Jednoduché nastavení a ovládání pomocí integrovaného obrazovce grafického displeje. Osvětlený programově Volič tlačítka (včetně manuálního uvolnění a reset) integrované do bočního krytu. Svorky pro provoz a bezpečnost / bezpečnostní prvky, plus „E“ - otvírák a motorické zámky. Pohonná jednotka a plášť Rozměry: 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxW) () Skříň E6 / EV1 hliník s bezbarvý eloxovaný povrch () Obalem z leštěné chromované oceli () E6 / EV1 plné hliníkové pouzdro s bezbarvého eloxovaného povrchovou úpravou (pro bi-dělících dveří) () Full plášť z leštěné chromované oceli (pro bi-dělících dveří) možné konfigurace () Jednokřídlé () Bi-loučení (dvě křídla dveří) () Nouzový východ / úniková cesta-funkce ) Funkce (protipožární () Nouzový východ a funkce protipožární () Funkce kouře extrakce (Invers) () Nouzový východ a funkce kouře extrakce (Invers) Instalace a tyčové varianty () Překladu montáž s posuvnými tyčemi v tlačení konfigurace () Překladu montáž s posuvnými tyčemi v tahání konfigurace () Překladu montáž s běžnými posuvnými tyčemi v tlačí konfiguraci (pro lepší přenos energie) () S lístky osazené posuvné tyče v tlačí konfiguraci (pro, když je výška omezena) Příslušenství a další funkce () Integrovaný kouřový alarm (v jednotce pouzdra) () Integrovaný mechanický uzavírací regulační sekvence (pro dvoukřídlé dveře protipožární) () Připojení klapka (pro dva listové únikové dveře) Mezi další ovládací prvky () napětí bez výstupy pro potvrzení se, například, že systém řízení budov (přes relé PCB) () Gilgen rádio deska a GFU ruční ovladač () Blokování provoz s programovatelným speciální funkcí (např. Pro ochranu před větrem). ochrana uživatel () LZR plochého skenování laser, zabezpečení / bezpečnostní senzor pro automatické křídlových vrat. Pro spolehlivé sledování otevírací / uzavírací pohyb, včetně sekundární uzavírací hraně. Instalují externě na vnitřní a vnější straně dveřního křídla. ovládací prvky Standard: Osvětlené ovládání programu tlačítek (včetně manuálního uvolnění a reset) integrované do bočního krytu Volitelný: () Pevné D-BEDiX tlačítka režimu programu. Pro snadný výběr funkcí dveří, a pro zobrazování různých položek systémových informací () Flush instalace (pomocí flush typu box zákazníka) () Zařízení k povrchovému (s povrchem typu plastovém rámu, v bílém) () KOMBI-D-BEDiX s válce klíče pro blokování zvolený provozní režim. Tlačítko režimu Program s osvětleným LCD displejem, pro volbu funkcí dveří, nastavování parametrů dveří a zobrazování provozních dat. () Pod omítku ve dvoulůžkovém pole (hloubka 1 ½) () Instalace povrch (s povrchem typu plastového rámu, 2X, v bílé barvě) () Ruční aktivace a tlačítka „RESET“ (dvojitý kolébkový přepínač), červená () S Feller Ediziodue rovině typu plastovém rámu, červená. Pro instalaci do vestavěného, ​​flush typu box () S Feller Ediziodue povrch typu plastovém rámu, bílé. Pro povrchovou montáž Ovládání / ovládací prvky () Radar jednotka vybavena na vnitřní straně, snímač pohybu pro spolehlivé otevření () Radar jednotka opatřena na vnější straně, snímač pohybu pro spolehlivé otevření () Tlačítko Bezkontaktní ATC pro optimální hygienický provoz () OPEN tlačítko, bílá, od Feller EDIZIOdue () OPEN tlačítkový, zeleno-lit, ze Feller EDIZIOdue () EMERGENCY OPEN tlačítkový, zeleno-lit, symbolem „nouzového východu“ () Ovládaný klíčem OPEN impulsní spínač
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFD_20-F
    • Skupina výrobkůAutomatic Swing Doors
    • Skupina produktůSwing Door Operator
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-15
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)690
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)10.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoor openers
    • Kód UNSPSC30171512