Publikovat produkty
Automatické posuvné dveře (Standard) - Four Leaf teleskopické - Žádné boční panely - na zeď - SL / PSXP
Automatické posuvné dveře (Standard) - Four Leaf teleskopické - Žádné boční panely - na zeď - SL / PSXP

    Automatické posuvné dveře (Standard) - Four Leaf teleskopické - Žádné boční panely - na zeď - SL / PSXP

    Gilgen systémy posuvné dveře nabízejí vysokou úroveň pohodlí, hygieny, přístupnosti a designu, spolu s lepším ovládání chodců. Dodávají atraktivní designer dotek na jakékoliv vstupní nebo přístupového bodu.
    Specifikace
    • Automatické dveře Instalace dveře - standard Gilgen automatické posuvné dveře instalace - standard Gilgen automatické posuvné dveře instalace, TÜV testováno na shodu s normou EN 16005 a DIN 18650. Gilgen SL posuvné dveře paměťové jednotky v kombinaci s profilového systému Gilgen PSXP. Systém jako celek byl testován na souladu s EN 16361 (odpovídající SIA 343). Elegantní integrace do posuvných dveří hnací jednotky, ze všech ovládacích prvků, snímacích prvků a listových profilů. Digitální řídicí jednotka s dotykovým displejem. Elektronická řídicí jednotka s automatickým couvání a zastavení mechanismus poskytuje detekci mezery nebezpečí. Vhodné pro připojení přes uspořádání sběrnice nebo konvenční elektroinstalace. Odhlučněné / s tlumením vibrací hnacího systému. Nízkou hlučností ozubený řemen. Pohyblivý vozík s protitlakem válců, výška / hloubka nastavitelný () 100 mm Výška pohonu případ () 140 mm výška hnací pouzdro () 140 mm výška hnací pouzdro pro teleskopické posuvné dveře Hnací pouzdro krytina Standardní: Závěs typu hliník pohonná jednotka krytina určená pro snadnou údržbu a přístup obsluhy, s mechanickým trvalého otevření systému a prevence pádu. Volitelný: () Montáž do podhledu: Robustní hliníkový povlak, který může být odstraněn z below.The hnacího případě, že je plně integrován do podhledu. () Uzamykatelný hnací skříně krytina s blokovací válec Dveřní křídla a pevných bočních panelů Světlá výška (mm): .......... Světlá šířka (mm): .......... Konfigurace systému: () Jednokřídlé, levák () Jednokřídlé, pravák () Bi-dělicí Vytvořeno jako teleskopické posuvné dveře: () Two-list, levák () Two-list, pravák () Four-leaf Bočnice: () S pevným bočním panelem (y) () Bez bočního panelu Listy ochrana: () Slimline, celoskleněné ochrana list v odklápěcím konfiguraci (určena pro osobní ochranu při otevírání posuvné dveře listy). Nepoužívat v kombinaci s teleskopickou konfiguraci! Prosklená horní panel: () Aniž prosklené stropní desce () S prosklenou stropní panel (jedno- až čtyř-sekce) Systém list profil Gilgen PSXP Všestranný rám ze zpevněných hliníkových profilů. Horní dveřní křídlo profilů integrován do hnacího mechanismu. Vertikální blokování mezi kluznými dveřních křídel a bezpečnost bočních dílů se zvyšuje v uzavřené poloze, zajišťuje stabilitu a poskytuje ochranu před průvanem. Vysušte zasklení s gumovým těsněním pro rychlou a jednoduchou výměnu, li to požadováno, ze skla nebo z hliníkových profilů. Tloušťka skla volitelný od 6 mm do 24 mm. Typ skla: ................... / Tloušťka skla: .......... (6 - 24 mm) Povrchová úprava () Prášková barev RAL: ... .. () Prášková NCS barvách: ... .. () Hliník, přírodní eloxovaný povrch E6 / EV1 () Hliník, barevné eloxovaný povrch. Barevný kód: ... .. Spodní vodicí kolejnice () Bočních vodítek s pevnou řádovou čárkou () S plnou délkou, flush-rail vložené do podlahy, pro spolehlivý provoz a zvýšenou odolnost proti tlaku větru a vypáčení. Listy dveře jsou vedeny po celé šířce a vodicí lišta je vyměnitelná. Volitelný: (), Zahřáté spodní vodicí dráhu, aby se zabránilo hromadění ledu. () Vyčerpaný spodní vodicí dráhu pro systémy vystaveny povětrnostním vlivům. možnosti pohonu / ŘS Nouzový východ a záchranné přístup () Redundantní konfiguraci pro použití v nouzových východů a záchranných přístupů. Tento TÜV funkce v souladu s nejnovějšími normami (EN 16005 a DIN 18650), včetně těch, které platí pro odhalování nebezpečí mezery a omezení síly. Kritické z hlediska bezpečnosti ovládací prvky a součásti odpovídají Performance Level „d“ podle EN ISO 13849-1. () Nouzové otevření v případě výpadku elektrické energie, a to prostřednictvím mechanického akumulátoru energie (Ruba, CO 48), určené pro jedno jediné operaci. () Provozní režim Nouzový V případě, že napájecí zdroj selže, baterie zajistí provoz po dobu dalších 30 až 60 minut. Systém nepřetržitě monitoruje stav nabití akumulátoru, aby bylo zajištěno, že bude fungovat v případě nouze. Konečný pohyb dveří (otevírání a zavírání) v případě nízkého stavu nabití je možné naprogramovat. Mezi další ovládací prvky () napětí bez výstupy pro potvrzení se, například, že systém řízení budov (přes rozhraní PCB) () Gilgen rozhlasový přijímač a GFU ruční ovladač (), Blokování provozu mezi dvěma systémy automatických dveří Gilgen, programovatelné speciální funkce (např. Pro ochranu před větrem verandě oblastech). Funkce blokování může být aktivován automaticky nebo manuálně v kontrolované konfiguraci nebo jako verandy systém chráněným před větrem. blokovací mechanismus () Standardní automatický systém blokování umístěn v hnací skříně () Multi-point uzamykací mechanismus namontován na listu pro zvýšení bezpečnosti  () Automatic  () Ruční Volitelný: () Sledování polohy dveřní křídlo a zamknuté TUWE (VdS), např. pro připojení k poplašným systémem. () Ruční mechanismus vnitřní uvolňovací určený pro instalaci do profilu rámu, v na omítku / zápustnou typu box () Ruční mechanismus vnitřní uvolňovací pro instalaci v / na straně hnací skříně. Nastavitelné délka draw-bar umožňuje nastavit provozní výšku ideální pro bezbariérový přístup. () Uvolňovací páčka na křídlo dveří (pouze ve spojení s více uzamknutím) () Uzamykatelná ruční uvolnění z vnějšku za situace, kdy neexistuje žádný jiný přístup do místnosti. senzorový systém a ochrana uživatel () COMBISCAN-PI, integrované otevření / bezpečnostní senzor umístěn uvnitř hnací skříně. Detektor pohybu a bezpečnostní skenování bariéra pro spolehlivé sledování otevírání a zavírání pohybů. Splňuje požadavky pro otevření prvků instalovaných ve směru úniku (redundantní konfigurace nouzového výstupu). () COMBISCAN-PI, integrované otevření / bezpečnostní senzor instalují externě v krycím nebo nosným profilem. Detektor pohybu a bezpečnostní skenování bariéra pro spolehlivé sledování otevírání a zavírání pohybů. () COMBISCAN-SM, pro povrchovou montáž typu na překladu nebo fasády. Otevření a bezpečnostní senzor. Detektor pohybu a bezpečnostní skenování bariéra pro spolehlivé sledování otevírání a zavírání pohybů. Splňuje požadavky pro otevření prvků instalovaných ve směru úniku (redundantní konfigurace nouzového výstupu). () Safescan-PI, integrované bezpečnostní senzor umístěn uvnitř hnací skříně. Skenování bezpečnostní bariéru pro spolehlivé sledování sekundárního zavírací hrany (y) během otevírání. ovládací prvky Digitální ovládací panel s osvětleným dotykovým displejem, pro volbu funkcí dveří, nastavení všech parametrů dveří a zobrazení provozních dat. Instalace ovládacího panelu: () V hnací skříně (vybaveno řídicí jednotkou) () S Feller Ediziodue rovině typu plastovém rámu, bílé. Pro instalaci do vestavěného, ​​flush typu box () S Feller Ediziodue povrch typu plastovém rámu, bílé. Pro povrchovou montáž () Ovládací panel KOMBI s Tlačítko volby režimu válec Automatický noční funkce (pro bezpečné systémy). Podsvícený displej dotykový displej, pro zvolení funkce dveří, nastavení všech parametrů dveří a zobrazování provozních dat. Feller Ediziodue plastový rám, bílý. () Ovládací panel s KOMBI válce klíče pro blokování zvolený provozní režim. Podsvícený displej dotykový displej, pro zvolení funkce dveří, nastavení všech parametrů dveří a zobrazování provozních dat. Feller Ediziodue plastový rám, bílý. Instalace ovládacího panelu KOMBI: () S Feller Ediziodue rovině typu plastového rámu, bílá, pro instalaci v rovině typu Twin krabice (hloubka 1 a půl) () S Feller Ediziodue povrch typu plastovém rámu, bílé. Pro povrchovou montáž Ovládání / ovládací prvky () Tlačítko Bezkontaktní ATC pro optimální hygienický provoz () OPEN tlačítko, bílá, od Feller EDIZIOdue () OPEN tlačítkový, zeleno-lit, ze Feller EDIZIOdue () OPEN tlačítkový nouzový, zeleno-lit, symbol „nouzový východ“ () Ovládaný klíčem OPEN impulsní spínač (otočný přepínač)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSliding_Door_PSXP_FourLeafTele_NoSidePanels_Onwall
    • Skupina výrobkůAutomatic Sliding Doors
    • Skupina produktůAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Automatické dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors