Publikovat produkty
WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01
Goman

WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01

wrap-around seat lid for wc Open with opening - patented
Specifikace
  • wrap-up seat with cover with total covering of front hole of ceramics european patent Goman, seat with front opening of 120 mm, made in duroplast. adjustable stainless steel hinges. only for Goman disabled wc in ceramic series Open. dimensions mm 380 (w) x 445 (p) x 40 (h). type Goman code OP-D555/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOP-D555-01
  • Skupina výrobkůWC seats
  • Skupina produktůOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)445
Související
  • Hlavní materiálPolyurea
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu