Publikovat produkty
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

WALL-HUNG WASHBASIN SHINE CM. 65x52 IN GLOSSY WHITE POLITEK
Specifikace
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSH-401-01
  • Skupina výrobkůWash basins
  • Skupina produktůSH
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)516
Související
  • Hlavní materiálPolyesterová pryskyřice
  • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)10.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu