Publikovat produkty
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

countertop washbasin Prime in glossy white Politek with fixing kit to shelf
Specifikace
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPR-201-01
  • Skupina výrobkůWash basins
  • Skupina produktůSupport
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyesterová pryskyřice
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815