Publikovat produkty
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
Specifikace
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0025-01
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)8.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815