Publikovat produkty
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  D012050/01
Goman

T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL D012050/01

"T" shaped safety grab bar with universal vertical
Specifikace
  • T handle with RH/LH free positioning vertical with shower-holding function, ø32x1.5 tube in aisi304 stainless steel, coated with anti-wear epoxy polyester material (color white ral9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), flex and shower, screw countersunk ø10, aisi304 stainless steel 6 holes wall mounting plates, aisi430 stainless steel roses with "anti-vandal" function ø75 mm. dimensions mm 575 (l) x100 (p) x 1237.5 (h). CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code D012050/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD012050-01
  • Skupina výrobkůSafety shower bars
  • Skupina produktůCLS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1220
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.96
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815