Publikovat produkty
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
Specifikace
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0290-01
  • Skupina výrobkůFloor WC and Bidets
  • Skupina produktůOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)470
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)22.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815