Publikovat produkty
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Specifikace
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0295-01
  • Skupina výrobkůFloor WC and Bidets
  • Skupina produktůOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)470
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)21
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815