Publikovat produkty
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  LEX-X12050/94
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  LEX-X12050/94
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  LEX-X12050/94
    Goman

    T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL LEX-X12050/94

    T handle with vertical sliding rail freely positionable with shower and flex - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikace
    • 500 mm horizontal safety grab bar with vertical handle with sliding rail 1200 mm with shower holder, with jet shower and flexible hose, made of Ø32x1.5 mm aisi304 stainless steel tube, coated with wear-resistant epoxy-polyester material (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and / or galvanic coating, countersunk union screw ø10, plates for wall xing in stainless steel, with 6 holes, chrome-plated "vandal-proof" stainless steel rosettes. chromed accessories. load capacity 150 kg. size mm. 500 (l) x 1200 (h) x 87 (p). CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo deluxe code LEX-X12050/94
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLEX-X12050-94
    • Skupina výrobkůSafety shower bars
    • Skupina produktůLEX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1220
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)3.96
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815