Publikovat produkty
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    45° safety handle cm. 40x40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikace
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLEX-XMA4-94
    • Skupina výrobkůSupporting bars
    • Skupina produktůLEX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)685
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815