Publikovat produkty
Shower Seat GIO-X816P/30
Goman

Shower Seat GIO-X816P/30

FOLDING SHOWER SEAT GROUND REINFORCEMENT GIOTTO INOX
Specifikace
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY WITH LEG OF STRENGTHENING THE GROUND, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. LEG OF STRENGTHENING THE GROUND IN STAINLESS STEEL 304. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X816P/30
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGIO-X816P-30
  • Skupina výrobkůFolding seat
  • Skupina produktůGIO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)4.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Název OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText