Publikovat produkty
SAFETY HANDLE ZM90/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM90/01

safety linear handle cm. 90 - Classic antibacterial white series
Specifikace
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 90. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM90/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZM90-01
  • Skupina výrobkůSupporting bars
  • Skupina produktůCLS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.86
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815