Publikovat produkty
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF
    Gras

    Indoor hydrant 19: HWA-19N-20/30 SF

    Surface-mounted - N
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19
    HWA - hydrant with an automatic valve placed inside the water axis, which opens when the hose is unrol
    lModel SF -Hydrant designed for installation at ceiling height, which allows more efficient use of wall surfaces

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahw_19n_20_30_SF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)895
    • Šířka (mm)795
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCHydrants
    • Kód UNSPSC40141726
    • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Popis Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Číslo OmniClass23-29 25 13
    • Název OmniClassFire Hydrants

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Asie Oceánie