Publikovat produkty
Indoor hydrant 19: HW-19NW-20/30 HS
Indoor hydrant 19: HW-19NW-20/30 HS
Indoor hydrant 19: HW-19NW-20/30 HS
Indoor hydrant 19: HW-19NW-20/30 HS
    Gras

    Indoor hydrant 19: HW-19NW-20/30 HS

    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Note: hydrant is not resistant to direct effect of external conditions and must be installed under a roofing
    Embedded installation can be done with an optional concealing element – body structure allows for a smooth and simple installation of concealing elements delivered in 4 parts. Any wall unevenness can be removed with adjustment holes.
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahw_19nw_20_30_hs
    • Skupina výrobkůModular hydrants
    • Skupina produktůHeated hydrants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)795
    • Šířka (mm)795
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCHydrants
    • Kód UNSPSC40141726
    • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Popis Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81
    • Název CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
    • Číslo OmniClass23-29 25 13
    • Název OmniClassFire Hydrants

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Asie Oceánie