Publikovat produkty
Recycle Bin

Recycle Bin

2.8 z 5 hvězdiček2.8(8 recenze)

Recycle bins that stay in place and are easy to empty. The bins connect to each other as many as desired for recycling.

The Recycle Bins of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept seating series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Material: Powder coated steel (color of choice)

80-liter individual volume.

Internal container with handles for quick emptying.

Weighted bottom makes also one piece stable.

Standard recycling texts/icons: Glass, Paper, Trash

Custom color lids, text and icons on the lids available.

Specifikace
  • Custom lids, any RAL color and custom icons can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA01A-4
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůRecycle Bin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)790
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)50
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Popis Uniclass 2015Waste bins
  • Kód CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Číslo OmniClass23-21 17 11
  • Název OmniClassInterior Waste Bins
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika