Publikovat produkty
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
SEPS2BIM

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF2020
  • Skupina výrobkůCan
  • Skupina produktůTrash
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)990
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem