Publikovat produkty
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, sanitary napkin disposal. Disposal features a flip-up cover, secured to the container by a heavy duty stainless steel piano-hinge. Disposal may be secured to wall or toilet partition. For general purpose use in female toilet stalls or rooms and uni-sex toilet rooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5090
  • Skupina výrobkůDispensers
  • Skupina produktůSanitary Napkin
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem