Publikovat produkty
Seamless Bar Seater 240

Seamless Bar Seater 240

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

Specifikace
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBA00091
  • Skupina výrobkůSeamless Series
  • Skupina produktůSeamless Bar Seater
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)757
  • Šířka (mm)2400
  • Hloubka (mm)375
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika