Publikovat produkty
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
    SOSOARES

    OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW

    The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Specifikace
    • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGSS_OS_DOUBLE_2R_4_LEAVES_CORNER_SLIDING_WINDOW
    • Skupina výrobkůOS
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows