Publikovat produkty
Small bathroom sink Estetic
Small bathroom sink Estetic
    Gustavsberg
    Archivovány

    Small bathroom sink Estetic

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Specifikace
    • •Completely concealed brackets for neat installation •Porcelain push-down valve •Ceramicplus for quick, eco-friendly cleaning
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota410350R1
    • Skupina výrobkůEstetic
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-23
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units