Publikovat produkty
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961
    Gustavsberg

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4G1961
    • Skupina výrobkůCare
    • Skupina produktůTvättställ
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-25
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)610
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units