Publikovat produkty
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised
Gustavsberg

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
Specifikace
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4G95R001
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)405
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)595
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC011318
  • Název ETIMToilet combination
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko