Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Domov
Kategorie
Sanita
Toaleta
Toilet Nordic3 3500
Není k dispozici v Spojené státy
Gustavsberg
Sledovat
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
GB113500
Skupina výrobků
Nordic³
Skupina produktů
Toilet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2016-08-23
Číslo vydání
1
Výška (mm)
865
Šířka (mm)
355
Hloubka (mm)
660
Odkazy
Odkazy
Pokyny k instalaci
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certifikace výrobku
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán
Vedlejší materiál
Plast
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Toaleta
Kód ETIM
EC011318
Název ETIM
Toilet combination
Název UNSPSC
Toilets
Kód UNSPSC
30181505
Kód Uniclass 2015
SL_35_80_89
Popis Uniclass 2015
Toilets
Kód CSI MasterFormat 2014
10 06 20.13
Název CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Číslo OmniClass
23-31 19 00
Název OmniClass
Toilets
Dostupnost regionu
Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Stáhnout
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Stáhnout
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Stáhnout
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Stáhnout
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Stáhnout