Publikovat produkty
Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout
Gustavsberg
Archivovány

Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout

Kitchen faucet available in many different varieties. Our most intelligent faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Specifikace
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB4120405564
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůFaucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Hloubka (mm)270
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap