Publikovat produkty
Nautic bidet faucet
Gustavsberg
Archivovány

Nautic bidet faucet

Bidet faucet featuring the complete range of energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Specifikace
  • •Ball-jointed aerator directs the water flow •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB41214071
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůBidet mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Hloubka (mm)145
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEC010888
  • Název ETIMBidet mixing tap