Publikovat produkty
01001180 uBox universal null
01001180 uBox universal null
    hansgrohe

    01001180 uBox universal null

    uBox universal null
    Specifikace
    • • obsahuje: sifon • montáž s odhlučněním
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota01001180
    • Skupina výrobkůConcealed basic set shower drains
    • Skupina produktůuBox universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)87
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)343
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers