Publikovat produkty
Joleena Roll holder
Joleena Roll holder
    hansgrohe

    Joleena Roll holder

    Joleena Roll holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 04787000 Chrome - 04787670 Matt Black - 04787820 Brushed Nickel - 04787830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04787670
    • Skupina výrobkůRoll holders
    • Skupina produktůJoleena
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.2
    • Šířka (palce)7.25
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings