Publikovat produkty
Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM
hansgrohe

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 1.5 GPM
Specifikace
  • Surfaces: - 04924820 Brushed Nickel - 04924000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota04924USA
  • Skupina výrobkůOverhead showers
  • Skupina produktůRaindance Select S
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3.25
  • Šířka (mm)9.63
  • Hloubka (mm)9.63
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011383
  • Název ETIMShower head
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures